Kit bá­si­co de caja SIM­PLEX Plus 
Martillo SIMPLEX de caras blandas D80, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico, así como una contera de TPE-blando y una contera de TPE-medio más un abridor de botellas

EH 3027.

El kit básico SIMPLEX es perfecto en todos los aspectos, para el trabajo y el ocio. Un total de 4 conteras diferentes le permiten configurar su propio SIMPLEX individual. Además, se incluye un abridor de botellas Push con la forma única de las conteras SIMPLEX.

Como kit básico, la Caja Plus SIMPLEX contiene el martillo SIMPLEX de caras blandas D80, contera de compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico, así como una contera de TPE-blando y una de TPE-medio, además de un abridor SIMPLEX Push.

El martillo SIMPLEX de caras blandas D80 mm con la combinación de conteras de compuesto de caucho / superplástico es imprescindible para múltiples aplicaciones. Este éxito de ventas de Halder se ha perfeccionado: con su forma genial, la contera de goma con "apoyo" permite colocar la maza con seguridad sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, haciendo el trabajo netamente más ergonómico y protegiendo la espalda. La probada mezcla de goma es muy resistente al desgaste, amortigua los golpes y tiene un olor neutro y una vida útil muy superior a la de un martillo de goma convencional. La contera de superplástico permite alcanzar una mayor fuerza de impacto que la de goma. Se trata de una contera de plástico medio-dura de material extruido extraordinariamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico inyectado es considerablemente más sólida y resistente al desgaste.

Además, esta caja promocional contiene una contera de recambio de TPE-blando (blanda, no deja marcas) y de TPE-medio (semidura, no deja marcas) que permiten instalar piedra natural y azulejos frágiles, pero también posicionar vigas sin dejar molestos restos de goma negros.

El abridor SIMPLEX Push con el diseño de una contera SIMPLEX convence por su técnica de apertura especial: para abrir la botella, basta con colocar el abridor encima y presionar ligeramente hacia abajo.

Características del producto:

Caja Plus compuesta del martillo SIMPLEX de caras blandas 3027.280 y dos conteras adicionales más un abridor SIMPLEX Push.

  • Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho con "apoyo" (negro, semiduro, con amortiguación del golpe, olor neutro, desgaste reducido) y superplástico (blanco, semiduro, muy resistente).
  • Nuevo desarrollo del éxito de ventas de HALDER: la contera de goma con "apoyo" protege la espalda al trabajar y reduce la necesidad de agacharse.
  • Contiene adicionalmente otra contera de TPE-blando (blanda, no deja marcas) y de TPE-medio (semidura, no deja marcas).
  • Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
  • Cuerpo de hierro fundido con manguito protector integrado y alta resistencia a la rotura.
  • Además, el exclusivo abridor / levantador de tapas SIMPLEX Push.

Áreas de aplicación

Para jardinería y paisajismo

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
4400 g
Artículo No.:
3027s025
Caja Promocional
  • Largo x Ancho x Alto: 180 mm x 100 mm x 570 mm
  • Peso: 4400 g
  • GTIN: 4030618313977
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3027. Kit básico de caja SIMPLEX Plus  – Martillo SIMPLEX de caras blandas D80, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico, así como una contera de TPE-blando y una contera de TPE-medio más un abridor de botellas
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.