El sistema de taladros (ø12 F6/M12 y ø16 F6/M16) garantiza el montaje rápido y el mecanizado preciso de piezas de geometrías más sencillas. Se pueden suministrar los platos base con agujeros de fijación templados (casquillos de ajuste) y roscas coaxiales en cualquier tamaño solicitado. Según la situación de sujeción, se pueden utilizar en sistemas individuales o combinados.
La gama de sistemas de taladros incluida en la selección de montajes modulares abarca grupos de productos como platos de fijación, bloques de montaje y consolas. Piezas disponibles en stock.
La selección se divide en las categorías de
Disponibles para descargar, en varios formatos, los archivos CAD asociados a cada artículo.
Los dos sistemas de dispositivos modulares L12 y L16 se basan en un diámetro de agujero de 12 mm o 16 mm / rosca M12 o M16.
Se puede utilizar una gama de elementos del sistema para configurar varios accesorios diferentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels