Bri­das Rec­tas ejecución corta

EH 23700.

Su selección resultó en 2 aciertos

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
Artículo No.:
23700.0022
CAD
Documentos
Bridas Rectas
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • Peso: 370 g
show article view
Bridas Rectas
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
Artículo No.:
23700.0026
CAD
Documentos
Bridas Rectas
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • Peso: 781 g
show article view
Bridas Rectas

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23700. Bridas Rectas – ejecución corta
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Elementos de Sujeción
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.