Filtro de producto
Su selección resultó en 5 aciertos
Dimensión nominal b1 [mm]:
6,6 mm
Para roscas [en]:
1/4 en
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 6,6 mm
l: 55 mm
a: 8 mm
b2 : 15 mm
b3 : 8 mm
c: 5 mm
e1 : 11 mm
e2 : 15,5 mm
e3 : 36 mm
h: 16 mm
h1 : 11 mm
h2 : 2 mm
Para roscas: M6
Para roscas: 1/4 en
Peso: 39 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
9 mm
Para roscas [en]:
5/16 en
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 9 mm
l: 70 mm
a: 10 mm
b2 : 20 mm
b3 : 10 mm
c: 8 mm
e1 : 15 mm
e2 : 19,5 mm
e3 : 46 mm
h: 20 mm
h1 : 14 mm
h2 : 3 mm
Para roscas: M8
Para roscas: 5/16 en
Peso: 80 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
11 mm
Para roscas [en]:
3/8 en
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 11 mm
l: 90 mm
a: 13 mm
b2 : 25 mm
b3 : 12 mm
c: 10 mm
e1 : 19 mm
e2 : 26,5 mm
e3 : 58 mm
h: 25 mm
h1 : 18 mm
h2 : 4 mm
Para roscas: M10
Para roscas: 3/8 en
Peso: 168 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
13 mm
Para roscas [en]:
1/2 en
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 13 mm
l: 115 mm
a: 16 mm
b2 : 30 mm
b3 : 15 mm
c: 12 mm
e1 : 24 mm
e2 : 32,5 mm
e3 : 75 mm
h: 32 mm
h1 : 23 mm
h2 : 5 mm
Para roscas: M12
Para roscas: 1/2 en
Peso: 325 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
17 mm
Para roscas [en]:
5/8 en
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 17 mm
l: 145 mm
a: 20 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
c: 14 mm
e1 : 29 mm
e2 : 38,5 mm
e3 : 99 mm
h: 40 mm
h1 : 28 mm
h2 : 6 mm
Para roscas: M16
Para roscas: 5/8 en
Peso: 685 g
show article view
Material
Acero termotratado, templado, pavonado
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.