Filtro de producto
Su selección resultó en 4 aciertos
Versión:
mordaza reversible, lisa/estriada de acero de utillajes
Dimensión nominal [mm]:
100 mm
Más detalles
mordaza reversible, lisa/estriada de acero de utillajes – croquis 1
Dimensión nominal: 100 mm
Peso: 333 g
show article view
Versión:
mordaza flotante (cuerpo: de acero termotratado, patín: de acero termotratado, templado por inducción)
Dimensión nominal [mm]:
100 mm
Más detalles
mordaza flotante (cuerpo: de acero termotratado, patín: de acero termotratado, templado por inducción) – croquis 2
Dimensión nominal: 100 mm
Peso: 810 g
show article view
Versión:
mordaza de sujeción en V de acero cementado
Dimensión nominal [mm]:
100 mm
Más detalles
mordaza de sujeción en V de acero cementado – croquis 3
Dimensión nominal: 100 mm
Peso: 372 g
show article view
Versión:
mordaza de sujeción, blanda, de acero cementado
Dimensión nominal [mm]:
100 mm
Más detalles
mordaza de sujeción, blanda, de acero cementado – croquis 4
Dimensión nominal: 100 mm
Peso: 554 g
show article view
Material
Mordaza
Acero cementado
Acero cementado, templado
Acero termotratado
Acero para utillajes
Patín
Acero termotratado, templado por inducción
Notas
Se incluyen tornillos de apriete.
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.