Filtro de producto
Su selección resultó en 16 aciertos
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diámetro de la bola: 10 mm
SW: 11 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
Peso: 14 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diámetro de la bola: 10 mm
SW: 11 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 15 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 48 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
Peso: 50 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
Peso: 53 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diámetro de la bola: 25 mm
SW: 27 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
Peso: 186 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
165 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diámetro de la bola: 40 mm
SW: 41 mm
Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
Peso: 639 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
165 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diámetro de la bola: 40 mm
SW: 41 mm
Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
Peso: 673 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diámetro de la bola: 10 mm
SW: 11 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 10 Nm
Peso: 14 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diámetro de la bola: 10 mm
SW: 11 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 15 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 48 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
Peso: 50 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
Peso: 53 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diámetro de la bola: 25 mm
SW: 27 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
Peso: 186 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
165 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diámetro de la bola: 40 mm
SW: 41 mm
Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
Par de torsión inicial máx.: 407 Nm
Peso: 639 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
165 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diámetro de la bola: 40 mm
SW: 41 mm
Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
Peso: 673 g
show article view
Material
Elemento resorte
Bola
Metal duro, estriado, niquelado
Cuerpo
Acero termotratado, templado, fosfatado
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
Ficha técnica EH 22731. Soportes Ajustables – con inserto de metal duro, estriado y regulables
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.