Sin rebote significa que la cabeza de los martillos SUPERCRAFT está llena de granalla de acero. Esto tiene el efecto de que el martillo no rebote al golpear una pieza de trabajo. Toda la fuerza del impacto se transfiere a la pieza de trabajo. De este modo, los martillos sin rebote permiten un trabajo sin fatiga y respetuoso con las articulaciones.
Las conteras de nylon reemplazables y resistentes al desgaste, que están fabricadas de un material de nylon especial extruido, protegen la pieza de trabajo y reducen el ruido de impacto cuando se trabaja en piezas de metal. También son ideales para golpear piezas con bordes afilados.
Los martillos SUPERCRAFT de caras blandas sin rebote se utilizan principalmente para trabajos de montaje y reparación en el sector de la automoción y camiones, trabajos de enderezamiento, mecanizado de chapa y operaciones generales de instalación de materiales metálicos.
Los martillos SUPERCRAFT de caras blandas sin rebote están disponibles con 3 opciones de mango diferentes:
Todos los martillos SUPERCRAFT han sido certificados por el instituto de pruebas VPA Remscheid y llevan la marca "GS".