Filtro de producto
Su selección resultó en 15 aciertos
Dimensión nominal d1 [mm]:
13 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 13 mm
Tamaño de ranura en T: 10 mm
d2 : M10
l4 : 100 mm
h1 : 0 mm – 40 mm
h2 : 18 mm
a1 : 27 mm
a2 : 12 mm
a3 : 17 mm
b1 : 44 mm
b2 : 30 mm
l1 : 115 mm
l2 : 25 mm
l3 : 30 mm
e: 15 mm
c: 9,6 mm
s: 11 mm
SW: 16 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 25 kN
Peso: 660 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
13 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 13 mm
Tamaño de ranura en T: 12 mm
d2 : M12
l4 : 125 mm
h1 : 0 mm – 55 mm
h2 : 18 mm
a1 : 27 mm
a2 : 12 mm
a3 : 17 mm
b1 : 44 mm
b2 : 30 mm
l1 : 115 mm
l2 : 25 mm
l3 : 30 mm
e: 18 mm
c: 11,6 mm
s: 11 mm
SW: 18 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 30 kN
Peso: 821 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
13 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 13 mm
Tamaño de ranura en T: 14 mm
d2 : M12
l4 : 125 mm
h1 : 0 mm – 55 mm
h2 : 18 mm
a1 : 27 mm
a2 : 12 mm
a3 : 17 mm
b1 : 44 mm
b2 : 30 mm
l1 : 115 mm
l2 : 25 mm
l3 : 30 mm
e: 18 mm
c: 11,6 mm
s: 11 mm
SW: 18 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 30 kN
Peso: 841 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
17 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
35 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 17 mm
Tamaño de ranura en T: 12 mm
d2 : M12
l4 : 160 mm
h1 : 0 mm – 70 mm
h2 : 20 mm
a1 : 36 mm
a2 : 17 mm
a3 : 21 mm
b1 : 55 mm
b2 : 41 mm
l1 : 150 mm
l2 : 35 mm
l3 : 36 mm
e: 18 mm
c: 11,6 mm
s: 12 mm
SW: 18 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 35 kN
Peso: 1683 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
17 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
35 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 17 mm
Tamaño de ranura en T: 14 mm
d2 : M12
l4 : 160 mm
h1 : 0 mm – 70 mm
h2 : 20 mm
a1 : 36 mm
a2 : 17 mm
a3 : 21 mm
b1 : 55 mm
b2 : 41 mm
l1 : 150 mm
l2 : 35 mm
l3 : 36 mm
e: 22 mm
c: 13,6 mm
s: 12 mm
SW: 18 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 35 kN
Peso: 1701 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
17 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
16 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
40 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 17 mm
Tamaño de ranura en T: 16 mm
d2 : M16
l4 : 160 mm
h1 : 0 mm – 70 mm
h2 : 20 mm
a1 : 36 mm
a2 : 17 mm
a3 : 21 mm
b1 : 55 mm
b2 : 41 mm
l1 : 150 mm
l2 : 35 mm
l3 : 36 mm
e: 25 mm
c: 15,6 mm
s: 12 mm
SW: 24 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 40 kN
Peso: 1850 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
17 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
18 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
40 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 17 mm
Tamaño de ranura en T: 18 mm
d2 : M16
l4 : 160 mm
h1 : 0 mm – 70 mm
h2 : 20 mm
a1 : 36 mm
a2 : 17 mm
a3 : 21 mm
b1 : 55 mm
b2 : 41 mm
l1 : 150 mm
l2 : 35 mm
l3 : 36 mm
e: 25 mm
c: 17,6 mm
s: 12 mm
SW: 24 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 40 kN
Peso: 1895 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
21 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
16 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
55 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 21 mm
Tamaño de ranura en T: 16 mm
d2 : M16
l4 : 200 mm
h1 : 0 mm – 80 mm
h2 : 30 mm
a1 : 42 mm
a2 : 20 mm
a3 : 27 mm
b1 : 62 mm
b2 : 30 mm
l1 : 187 mm
l2 : 44 mm
l3 : 44 mm
e: 25 mm
c: 15,6 mm
s: 14 mm
SW: 24 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 55 kN
Peso: 2679 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
21 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
18 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
55 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 21 mm
Tamaño de ranura en T: 18 mm
d2 : M16
l4 : 200 mm
h1 : 0 mm – 80 mm
h2 : 30 mm
a1 : 42 mm
a2 : 20 mm
a3 : 27 mm
b1 : 62 mm
b2 : 30 mm
l1 : 187 mm
l2 : 44 mm
l3 : 44 mm
e: 25 mm
c: 17,6 mm
s: 14 mm
SW: 24 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 55 kN
Peso: 2703 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
21 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
20 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
60 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 21 mm
Tamaño de ranura en T: 20 mm
d2 : M20
l4 : 200 mm
h1 : 0 mm – 80 mm
h2 : 30 mm
a1 : 42 mm
a2 : 20 mm
a3 : 27 mm
b1 : 62 mm
b2 : 30 mm
l1 : 187 mm
l2 : 44 mm
l3 : 44 mm
e: 32 mm
c: 19,6 mm
s: 14 mm
SW: 30 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 60 kN
Peso: 2780 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
21 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
22 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
60 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 21 mm
Tamaño de ranura en T: 22 mm
d2 : M20
l4 : 200 mm
h1 : 0 mm – 80 mm
h2 : 30 mm
a1 : 42 mm
a2 : 20 mm
a3 : 27 mm
b1 : 62 mm
b2 : 30 mm
l1 : 187 mm
l2 : 44 mm
l3 : 44 mm
e: 32 mm
c: 21,6 mm
s: 14 mm
SW: 30 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 60 kN
Peso: 3005 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
25 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
20 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
70 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 25 mm
Tamaño de ranura en T: 20 mm
d2 : M20
l4 : 250 mm
h1 : 0 mm – 100 mm
h2 : 31 mm
a1 : 51 mm
a2 : 24 mm
a3 : 34 mm
b1 : 70 mm
b2 : 30 mm
l1 : 235 mm
l2 : 60 mm
l3 : 47 mm
e: 32 mm
c: 19,6 mm
s: 17 mm
SW: 30 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 70 kN
Peso: 4420 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
25 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
22 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
70 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 25 mm
Tamaño de ranura en T: 22 mm
d2 : M20
l4 : 250 mm
h1 : 0 mm – 100 mm
h2 : 31 mm
a1 : 51 mm
a2 : 24 mm
a3 : 34 mm
b1 : 70 mm
b2 : 30 mm
l1 : 235 mm
l2 : 60 mm
l3 : 47 mm
e: 32 mm
c: 21,6 mm
s: 17 mm
SW: 30 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 70 kN
Peso: 4460 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
25 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
24 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
75 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 25 mm
Tamaño de ranura en T: 24 mm
d2 : M24
l4 : 250 mm
h1 : 0 mm – 100 mm
h2 : 31 mm
a1 : 51 mm
a2 : 24 mm
a3 : 34 mm
b1 : 70 mm
b2 : 30 mm
l1 : 235 mm
l2 : 60 mm
l3 : 47 mm
e: 44 mm
c: 23,6 mm
s: 17 mm
SW: 36 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 75 kN
Peso: 4900 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
25 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
28 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
75 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 25 mm
Tamaño de ranura en T: 28 mm
d2 : M24
l4 : 250 mm
h1 : 0 mm – 100 mm
h2 : 31 mm
a1 : 51 mm
a2 : 24 mm
a3 : 34 mm
b1 : 70 mm
b2 : 30 mm
l1 : 235 mm
l2 : 60 mm
l3 : 47 mm
e: 44 mm
c: 27,7 mm
s: 17 mm
SW: 36 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 75 kN
Peso: 5000 g
show article view
Material
Tornillo
Tuerca
Apoyo plano
Brida
Acero, templado, galvanizado
Referencias
Pueden conseguirse mayores alturas de sujeción usando el soporte (EH 23185.).
Ficha técnica EH 23185. Bridas – acanaladas, con parte de apoyo ajustable, con tornillo en T
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.