Ahora del revés - contera con una nueva forma
¿Cansado de agacharte para alcanzar tu martillo? No hay problema: El SIMPLEX con "Apoyo" always "te respalda"
Su forma ingeniosa (con "Apoyo") permite a esta contera de mazo largo apoyarse de forma segura sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse.
Su mango de madera de nogal de 70cm permite agarrar el mazo largo sin esfuerzo desde una posición erguida
Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con una funda protectora de mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de madera de nogal, de fibra larga y muy duradero, está barnizado y tiene una forma ergonómica.
Disponibles 8 conteras con diferentes grados de dureza en diámetros de 60 mm y 80 mm.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.