La cabeza tubular de los mazos largos SUPERCRAFT está llena de granalla de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con perfecta eficacia. El resultado es un impacto de magnitud excepcional. Además, los mazos largos SUPERCRAFT permiten trabajar con una seguridad mucho mayor, una menor tensión en las articulaciones y una mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero comunes.
Las conteras ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizadas para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderas y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero.
El mango de nogal ergonómicamente barnizado y ultra estable es excepcionalmente resistente y tiene un efecto de amortiguación de vibraciones.
La funda protectora del mango actúa como protector contra golpes fallidos. Una cuña de aluminio y un pasador de seguridad garantizan una unión segura entre el mango y el cuerpo. El recubrimiento en polvo resistente al desgaste evita la corrosión.
El mango y las conteras son reemplazables.