EH 23320.
El tensor flotante sirve para sujetar y soportar puntos de sujeción adicionales en los componentes.
Las ventajas de los tensores flotantes son:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cuerpo ajustable
Cuerpo
Mordazas de sujeción
Para un funcionamiento seguro, el orificio roscado debe estar siempre cerrado, por ejemplo con un tornillo de ajuste M 12 x 10.
Para situaciones de sujeción especiales, las mordazas estándar suministradas pueden ser modificadas o reemplazadas (vea el dibujo del catálogo; rosca ISO 4762 - M8 - 12.9, M máx. = 43 Nm).
Una sujeción adicional y práctica es montar un soporte 23470.0250 o utilizar el soporte 23210.0740.
Pueden obtenerse como accesorio mordazas intercambiables con la altura de sujeción incrementada - referencia 23320.0050 - .0058, así como mordazas de cierre, referencia 23320.0148-.0156.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
La abrazadera flotante evita las vibraciones y las marcas de vibración resultantes en la pieza de trabajo. Se puede utilizar como dispositivo de sujeción adicional, complementando el soporte proporcionado por los tres puntos de sujeción estándar. Esto no conducirá a una sobre determinación del componente.
Las abrazaderas flotantes permiten puntos de sujeción adicionales durante el primer paso del procesamiento, evitando la formación de vibraciones. Esto mejora drásticamente la calidad de la superficie de la pieza de trabajo y la vida útil de las herramientas. De este modo se garantiza un proceso de trabajo seguro.
Las mordazas flotantes rojas sujetan y bloquean la pieza de trabajo en un solo paso de trabajo. Las abrazaderas flotantes azules le permiten sujetar y bloquear la pieza de trabajo por separado. Estos últimos se utilizan predominantemente en piezas de trabajo delgadas e inestables.
Además de soportar la pieza de trabajo, la abrazadera flotante también la sujeta desde la parte superior.
La carga del resorte con la que la mordaza flotante hace contacto con la pieza de trabajo es siempre la misma. Esto evita que la pieza de trabajo se doble y elimina la necesidad de recurrir a la sujeción engorrosa y lenta con la ayuda de un indicador de cuadrante. Además, impresiona por su diseño compacto y su facilidad de uso sin esfuerzo. No obstante, la fijación en la mesa de la máquina sigue garantizando la máxima estabilidad.
Es posible ajustar las abrazaderas flotantes al rango de giro y altura requeridos gracias al cuerpo codificado por colores.
Debe tener en cuenta el par máximo permitido al sujetar la pieza de trabajo. Las especificaciones están impresas en el manguito de tope y también se pueden encontrar en el catálogo. También debe prestar atención a la concentración de aceite en la emulsión refrigerante, ya que, de lo contrario, las piezas funcionales del interior pueden sufrir corrosión.
La fuerza de contacto de las abrazaderas flotantes 23320.0008 y 23320.0010 oscila entre aprox. 18 a 42 N. Para 23320.0012 y 23320.0014 se encuentra entre aprox. 19 y 27 N, mientras que el rango para el 23320.0016 es de aprox. 73 a 99 N.
La abrazadera flotante permite la fijación de mordazas personalizadas. Sin embargo, su longitud está limitada por las leyes de la física y varía, ante todo, con la resistencia del material. Ya se han realizado mordazas personalizadas con una longitud sobresaliente de 73mm. Sin embargo, no se puede garantizar el funcionamiento adecuado si utiliza mordazas personalizadas. La abrazadera flotante azul se recomienda encarecidamente para el uso de mordazas personalizadas más largas en piezas que son sensibles a la flexión. También es vital asegurarse de que los tornillos de fijación de la mordaza de sujeción superior y de la mordaza de sujeción inferior estén atornillados en el cuerpo, respectivamente, 10mm y 9mm. También le pedimos que siga las instrucciones de montaje y cualquier otra información sobre las mordazas de sujeción que figuran en el catálogo.
La abrazadera flotante no requiere mantenimiento y no debe someterse a un servicio especial. Sin embargo, le recomendamos que realice periódicamente inspecciones visuales y pruebas de funcionamiento.
Las reparaciones son posibles en la mayoría de los casos. Para coordinar las reparaciones, comuníquese con nuestro departamento de ventas.
La abrazadera flotante se puede utilizar en toda la gama de construcciones de luminarias. Puede elegir entre dos versiones de tamaño disponibles: M12 y M16. Las abrazaderas flotantes montadas en brida ofrecen una opción de fijación adicional. Estas opciones se enumeran en la hoja de datos de cada abrazadera flotante individual.