EH 23340.
Los mandriles de bridaje y centraje se utilizan a menudo en la construcción de máquinas. Sin embargo, gracias a su sencillo funcionamiento y rápido montaje, pueden utilizarse en todas las industrias.
Gracias al ajuste lateral puede incluso utilizarse en agujeros ciegos.
Los mandriles de bridaje y centraje sirven para centrar y sujetar las piezas a mecanizar con orificio de alojamiento.
Los mandriles de bridaje y centraje tienen las siguientes características:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Tornillo de fijación
El mandril de bridaje y centraje se puede mecanizar hasta el diámetro de asiento requerido (p. ej. mediante un fresado/torneado). Antes de esta adaptación, debe tenerse en cuenta que el mandril de bridaje y centraje se expandirá aprox. 0,1 mm sobre del diámetro de sujeción. Para mecanizar el mandril se suministra un anillo de bloqueo.
Puede encontrar información adicional o detallada en las instrucciones de montaje y funcionamiento.
El hexágono interior, colocado en el lateral, permite expandir el diámetro exterior.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos