EH 22020
Los bloques de fijación se pueden utilizar como contraparte para todos los posicionadores con bola. Permiten bloquear, enclavar y posicionar la pieza de trabajo correspondiente.
Estos bloques de fijación lisos tienen un avellanado de 90°. Gracias al material endurecido, los bloques de fijación tienen un reducido desgaste y son especialmente adecuados para aplicaciones con muchos ciclos de repetición.
Su selección resultó en 7 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.