Filtro de producto
Su selección resultó en 16 aciertos
Versión:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Más detalles
not removable (riveted) – croquis 1
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 135 g
show article view
Versión:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Más detalles
not removable (riveted) – croquis 1
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 144 g
show article view
Versión:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Más detalles
not removable (riveted) – croquis 1
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 148 g
show article view
Versión:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Más detalles
not removable (riveted) – croquis 1
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 153 g
show article view
Versión:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Más detalles
screwable (removable) – croquis 2
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 139 g
show article view
Versión:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Más detalles
screwable (removable) – croquis 2
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 142 g
show article view
Versión:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Más detalles
screwable (removable) – croquis 2
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 146 g
show article view
Versión:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Más detalles
screwable (removable) – croquis 2
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 150 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Más detalles
not removable (riveted) – croquis 1
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 146 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Más detalles
not removable (riveted) – croquis 1
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 142 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Más detalles
not removable (riveted) – croquis 1
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 148 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Más detalles
not removable (riveted) – croquis 1
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 150 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Más detalles
screwable (removable) – croquis 2
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 161 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Más detalles
screwable (removable) – croquis 2
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 164 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Más detalles
screwable (removable) – croquis 2
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 168 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Versión:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Más detalles
screwable (removable) – croquis 2
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Presión1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 172 g
show article view
Material
Vástago
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Acero inoxidable 1.4401
Montaje
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
Weld on body (3)
Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Procedimiento
Girando el mango 180º el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).
Ficha técnica EH 22120. Empuñaduras Indice – sin rosca, soldable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.