Mor­da­zas de Su­je­ción

EH 23231.

La mordaza de sujeción es un dispositivo de fijación sólido, compacto con una fuerza de apriete horizontal y un perno de apriete mecánico.

  • Fuerza de cierre hasta 80 kN
  • Carrera de 25 mm mediante destornillador SW 36
  • Fijación mediante 4 tornillos M 24, calidad 8.8 (fuerza de apriete 600 Nm) con una distancia entre agujeros de 100 x 100 mm
  • Disponibles mordazas de sujeción 23231.0020 - 0033.

Su selección resultó en 2 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
mandíbula móvil
cro­quis:
1
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]:
80 kN
Artículo No.:
23231.0010
CAD
Documentos
Mordazas de Sujeción
  • mandíbula móvil – croquis 1
  • Fuerza de cierre horizontal máx.: 80 kN
  • Par de apriete máx.: 200 Nm
  • Peso: 16 kg
show article view
Mordazas de Sujeción
Ver­sión:
mandíbula fija
cro­quis:
2
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]:
-
Artículo No.:
23231.0011
CAD
Documentos
Mordazas de Sujeción
  • mandíbula fija – croquis 2
  • Peso: 10 kg
show article view
Mordazas de Sujeción

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23231. Mordazas de Sujeción
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada