Soportes para posicionadores

EH 22045.

Los soportes sirven para montar los posicionadores en un lateral. En la rosca también se pueden atornillar Tornillos de bola, Espigas roscadas o similares.  

La rosca de montaje está situada a 90° con respecto a la dirección de montaje en el soporte. Los orificios ranurados permiten un posicionamiento preciso del soporte durante la instalación.

Su selección resultó en 5 aciertos

d1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M4
b1 [mm]:
8 mm
b2 [mm]:
3 mm
Artículo No.:
22045.0004
Documentos
Soportes
  • bilateral
  • d1: M4
  • b1: 8 mm
  • b2: 3 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 16 mm
  • k2: 1,5 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 7 mm
  • Para roscas: M3
  • Peso: 5 g
show article view
Soportes
d1 [mm]:
M5
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22045.0005
Documentos
Soportes
  • bilateral
  • d1: M5
  • b1: 10 mm
  • b2: 4 mm
  • h1: 3,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • k1: 20 mm
  • k2: 2 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 8 mm
  • Para roscas: M4
  • Peso: 9 g
show article view
Soportes
d1 [mm]:
M6
b1 [mm]:
12 mm
b2 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
22045.0006
Documentos
Soportes
  • bilateral
  • d1: M6
  • b1: 12 mm
  • b2: 5 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 15 mm
  • h3: 10 mm
  • k1: 24 mm
  • k2: 2,5 mm
  • l1: 38 mm
  • l2: 10 mm
  • Para roscas: M5
  • Peso: 15 g
show article view
Soportes
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
16 mm
b2 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22045.0008
Documentos
Soportes
  • bilateral
  • d1: M8
  • b1: 16 mm
  • b2: 6 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 18,5 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 30 mm
  • k2: 3 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 13 mm
  • Para roscas: M6
  • Peso: 35 g
show article view
Soportes
d1 [mm]:
M10
b1 [mm]:
20 mm
b2 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22045.0010
Documentos
Soportes
  • bilateral
  • d1: M10
  • b1: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 15 mm
  • k1: 38 mm
  • k2: 4 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 16 mm
  • Para roscas: M8
  • Peso: 58 g
show article view
Soportes

Material

  • Acero inoxidable 1.4308, fundición de precisión, granallado mate

Montaje

El soporte tiene orificios ranurados para su montaje. Esto permite colocarlo con precisión en la dirección longitudinal. La rosca de montaje, por ej. para posicionadores, es continua. Esto significa que se puede utilizar una contratuerca para asegurarlo después del ajuste.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22045. Soportes – para posicionadores
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.