Filtro de producto
Su selección resultó en 20 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 4 mm
l2 : 5 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 23 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 4 mm
l2 : 10 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 5 mm
s: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 23 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 5 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 39 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 5 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 40 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 39 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 6 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 41 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 8 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 94 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 8 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 98 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 10 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 96 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
sin bloqueo – croquis 1
d1 h9: 10 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 90 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 4 mm
l2 : 5 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 22 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 4 mm
l2 : 10 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 5 mm
s: 5 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 23 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 5 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 38 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 5 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 39 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 38 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 6 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 39 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 8 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 93 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 8 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 97 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 10 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 95 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Más detalles
con bloqueo – croquis 2
d1 h9: 10 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 101 g
show article view
Material
Pletina
Zamak, cincado por galvanización
Vástago
Pomo
Termoplástico PA 6, negro, mate
Notas
No desmontable.
Procedimiento
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30º podemos bloquearlo en la muesca.
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles Mini – con pletina de fijación
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.