Ten­so­res sin Ca­be­za DIN 6379 para tuercas en T

EH 23040.

Los tensores combinados con tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.), tuercas de fijación DIN 6330 (EH 23070.) y arandelas planas DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.

Estos tensores sin cabeza se caracterizan por la rosca laminada.

Su selección resultó en 59 aciertos

Ver­sión
d [mm]
l [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Artículo No.:
23040.0061 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
23040.0062
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • Peso: 8,4 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
23040.0064 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • Peso: 11 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
23040.0063
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • Peso: 13 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
23040.0081
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
23040.0082
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • Peso: 19 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0083
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 31 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0084 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 49 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
23040.0101
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • Peso: 24 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
23040.0102
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • Peso: 39 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0106 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 50 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.0103
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 61 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0105 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 78 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0104
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Peso: 98 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
23040.0121
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • Peso: 35 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
23040.0122 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • Peso: 44 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
23040.0123
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Peso: 56 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0124 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 70 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.0125
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 88 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0127 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 112 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0126
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Peso: 141 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
23040.0141 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • Peso: 60 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0142 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 96 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0143 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 154 g
show article view
Tensores sin Cabeza

Material

  • Acero termotratado

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

También disponibles tensores sin cabeza con dimensión b1 alargada.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23040. Tensores sin Cabeza – DIN 6379 para tuercas en T
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.