Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, bola truncada

EH 22720.

Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Su selección resultó en 159 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0542
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0543
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0544
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0545
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0546
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0552
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0553
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0554
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0555
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0556
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.0558
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.0562
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.0563
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.0564
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.0565
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.0566
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0581
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0582
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,8 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0583
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4,1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0584
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 5,1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0585
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 6,7 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
22720.0586
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 8,2 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0601
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4,5 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
22720.0602
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero termotratado
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Diámetro de la bola: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 5,9 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, rojo

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22720. Tornillos de Bola – sin cabeza, bola truncada
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada