Filtro de producto
Su selección resultó en 8 aciertos
Fuerza de cierre máx. [kN]:
0,9 kN
Más detalles
Latón
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
SW SW1 : 7,93 mm
SW SW2 : 3 mm
Fuerza de cierre máx.: 0,9 kN
Par de apriete máx.: 2,5 Nm
Peso: 3,5 g
show article view
Fuerza de cierre máx. [kN]:
3,4 kN
Más detalles
Latón
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Fuerza de cierre máx.: 3,4 kN
Par de apriete máx.: 10 Nm
Peso: 11 g
show article view
Fuerza de cierre máx. [kN]:
3,6 kN
Más detalles
Latón
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Fuerza de cierre máx.: 3,6 kN
Par de apriete máx.: 18 Nm
Peso: 20 g
show article view
Fuerza de cierre máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
Latón
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 7 mm
Fuerza de cierre máx.: 7 kN
Par de apriete máx.: 26 Nm
Peso: 27 g
show article view
Fuerza de cierre máx. [kN]:
9 kN
Más detalles
Latón
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
SW SW1 : 25,4 mm
SW SW2 : 8 mm
Fuerza de cierre máx.: 9 kN
Par de apriete máx.: 75 Nm
Peso: 54 g
show article view
Fuerza de cierre máx. [kN]:
12 kN
Más detalles
Latón
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
SW SW1 : 30,13 mm
SW SW2 : 12 mm
Fuerza de cierre máx.: 12 kN
Par de apriete máx.: 120 Nm
Peso: 108 g
show article view
Material:
Acero Inoxidable
Fuerza de cierre máx. [kN]:
3,4 kN
Más detalles
Acero Inoxidable
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Fuerza de cierre máx.: 3,4 kN
Par de apriete máx.: 10 Nm
Peso: 10 g
show article view
Material:
Acero Inoxidable
Fuerza de cierre máx. [kN]:
3,6 kN
Más detalles
Acero Inoxidable
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Fuerza de cierre máx.: 3,6 kN
Par de apriete máx.: 18 Nm
Peso: 22 g
show article view
Material
Tornillo excéntrico
Cuerpo
Notas
La cabeza del tornillo excéntrico puede sobresalir ligeramente del cuerpo (h1 ).
Ficha técnica EH 23270. Blocajes Hexagonales Excéntricos
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.