An­ti­vi­bran­tes entallado

EH 25151.

Para utilización en motores, compresores, bombas, etc.

La forma entallada de estos antivibrantes significa que las fuerzas laterales se amortiguan mejor en comparación con los antivibrantes cilíndricos de caucho y metal.

La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.

Su selección resultó en 29 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25151.0009
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: 44 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 166 N
  • Elasticidad: 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artículo No.:
25151.0022
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Índice de elasticidad R: 77 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 289 N
  • Elasticidad: 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 16 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artículo No.:
25151.0023
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Índice de elasticidad R: 52 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 261 N
  • Elasticidad: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artículo No.:
25151.0028
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Índice de elasticidad R: 153 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 767 N
  • Elasticidad: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 22 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artículo No.:
25151.0031
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Índice de elasticidad R: 202 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1010 N
  • Elasticidad: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 31 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artículo No.:
25151.0041
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Índice de elasticidad R: 462 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 2890 N
  • Elasticidad: 6,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 64 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artículo No.:
25151.0042
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Índice de elasticidad R: 236 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1798 N
  • Elasticidad: 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 80 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artículo No.:
25151.0053
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Índice de elasticidad R: 200 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1499 N
  • Elasticidad: 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 109 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Artículo No.:
25151.0076
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Índice de elasticidad R: 330 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 3298 N
  • Elasticidad: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 310 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25151.0106
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: 35 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 88 N
  • Elasticidad: 2,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 3 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25151.0109
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: 38 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 142 N
  • Elasticidad: 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 8 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artículo No.:
25151.0122
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Índice de elasticidad R: 96 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 360 N
  • Elasticidad: 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 17 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artículo No.:
25151.0123
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Índice de elasticidad R: 61 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 305 N
  • Elasticidad: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artículo No.:
25151.0128
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Índice de elasticidad R: 224 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1119 N
  • Elasticidad: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 24 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artículo No.:
25151.0131
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Índice de elasticidad R: 173 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 863 N
  • Elasticidad: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 44 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artículo No.:
25151.0141
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Índice de elasticidad R: 510 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 3188 N
  • Elasticidad: 6,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 69 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Artículo No.:
25151.0142
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Índice de elasticidad R: 157 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1178 N
  • Elasticidad: 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 85 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Artículo No.:
25151.0153
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Índice de elasticidad R: 263 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1975 N
  • Elasticidad: 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 112 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Artículo No.:
25151.0176
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Índice de elasticidad R: 392 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 3922 N
  • Elasticidad: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 340 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25151.0206
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Índice de elasticidad R: 35 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 69 N
  • Elasticidad: 2,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 5 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25151.0209
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: 43 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 163 N
  • Elasticidad: 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25151.0222
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: 73 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 273 N
  • Elasticidad: 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25151.0223
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: 46 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 231 N
  • Elasticidad: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25151.0228
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Índice de elasticidad R: 180 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 902 N
  • Elasticidad: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 27 g
show article view
Antivibrantes

Material

Arandela de apoyo

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Casquillo roscado

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Cuerpo

  • Caucho natural (NR), negro

Tornillo

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Notas

Bajo carga de compresión, la medida d3 no excede el diámetro d1.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25151. Antivibrantes – entallado
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.