El martillo SECURAL es un martillo de caras blandas, sin rebote patentado con un cuerpo de chapa metálica robusta y una empuñadura de goma con forma ergonómica. Gracias a sus conteras rectangulares reemplazables (30x40mm) fabricadas en poliuretano, el SECURAL posee una ventaja significativa sobre los martillos convencionales cuando se trata de trabajar en esquinas y bordes.
Sin rebote, es decir, la cabeza del martillo se llena con granalla de acero. Esto evita que el martillo rebote hacia atrás cuando golpea una pieza de trabajo. La fuerza de impacto total se transfiere a la pieza que se está procesando. El martillo SECURAL de caras blandas, por lo tanto, permite un trabajo sin fatiga que es un alivio para las articulaciones.
El campo de aplicación principal del SECURAL es la industria metalúrgica donde se utiliza para instalaciones y reparaciones. Sin embargo, también es particularmente adecuado para la instalación de suelos de madera y laminados.