Filtro de producto
Su selección resultó en 5 aciertos
Dimensión nominal d1 [mm]:
13 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm, 12 mm, 14 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 13 mm
h1 : 0 mm – 55 mm
h2 : 18 mm
a1 : 27 mm
a2 : 12 mm
a3 : 17 mm
b1 : 44 mm
b2 : 30 mm
l1 : 115 mm
l2 : 25 mm
l3 : 30 mm
s: 11 mm
Tamaño de ranura en T: 10 mm, 12 mm, 14 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 30 kN
Peso: 650 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
17 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
40 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 17 mm
h1 : 0 mm – 70 mm
h2 : 20 mm
a1 : 36 mm
a2 : 17 mm
a3 : 21 mm
b1 : 55 mm
b2 : 41 mm
l1 : 150 mm
l2 : 35 mm
l3 : 36 mm
s: 12 mm
Tamaño de ranura en T: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 40 kN
Peso: 1382 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
21 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
60 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 21 mm
h1 : 0 mm – 80 mm
h2 : 30 mm
a1 : 42 mm
a2 : 20 mm
a3 : 27 mm
b1 : 62 mm
b2 : 30 mm
l1 : 187 mm
l2 : 44 mm
l3 : 44 mm
s: 14 mm
Tamaño de ranura en T: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 60 kN
Peso: 2241 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
25 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
75 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 25 mm
h1 : 0 mm – 100 mm
h2 : 31 mm
a1 : 51 mm
a2 : 24 mm
a3 : 34 mm
b1 : 70 mm
b2 : 30 mm
l1 : 235 mm
l2 : 60 mm
l3 : 47 mm
s: 17 mm
Tamaño de ranura en T: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 75 kN
Peso: 3479 g
show article view
Dimensión nominal d1 [mm]:
25 mm
Tamaño de ranura en T [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Fuerza de cierre1) máx. [kN]:
75 kN
Más detalles
Dimensión nominal d1 : 25 mm
h1 : 0 mm – 100 mm
h2 : 35 mm
a1 : 56 mm
a2 : 24 mm
a3 : 35 mm
b1 : 73 mm
b2 : 30 mm
l1 : 285 mm
l2 : 62 mm
l3 : 51 mm
s: 17 mm
Tamaño de ranura en T: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Fuerza de cierre1) máx.: 75 kN
Peso: 4282 g
show article view
Material
Acero, templado, galvanizado
Referencias
Pueden conseguirse mayores alturas de sujeción usando el soporte (EH 23185.).
Pueden usarse tornillos de cabeza en T DIN 787 (EH 23030.) o alternativamente tensores DIN 6379 (EH 23040.) para la sujeción.
Ficha técnica EH 23185. Bridas – acanaladas, con parte de apoyo ajustable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.