Ele­men­tos de Su­je­ción y Cen­tra­do
 IM0009288 Foto Banner

Ele­men­tos de Su­je­ción y Cen­tra­do

Elementos de sujeción y centrado (elementos de sujeción para centrar y mandriles de sujeción para centrar) para la sujeción céntrica de piezas de trabajo

Los elementos de sujeción y centrado y los mandriles de bridaje y centraje son elementos de sujeción mecánicos para centrar y sujetar componentes con un orificio de colocación, orificio pasante u orificio ciego. Con estas abrazaderas de centrado, a menudo llamadas abrazaderas de orificio, los componentes se pueden centrar y sujetar por fricción.

Las versiones con bolas de sujeción son adecuadas para un centrado y sujeción rápidos y precisos de componentes no mecanizados (rango de sujeción bruto). Las versiones con segmentos de sujeción son adecuadas para centrar y sujetar con precisión y suavidad las piezas sensibles a la presión y mecanizadas con superficies sensibles (torneadas, fresadas, rectificadas). Estas versiones tienen la ventaja adicional de que los componentes se colocan en los puntos de soporte.

Todos los elementos de sujeción centrados se caracterizan por amplios rangos de ajuste un una altura total baja. Los elementos de sujeción de centrado para la operación desde la parte inferior se pueden operar de forma manual, hidráulica o neumática.

Los mandriles de bridaje y centraje se pueden adaptar al diámetro de montaje respectivo girando / fresando..

La extensa gama de productos incluye diferentes versiones de stock:

  • Elementos de sujeción y centrado con segmentos de sujeción
  • Elementos de sujeción y centrado con segmentos de sujeción esféricos
  • Elementos de sujeción y centrado con segmentos de sujeción, operados desde la parte inferior
  • Elementos de sujeción y centrado con segmentos de sujeción esféricos, operados desde la parte inferior
  • Mandriles de bridaje y centraje
  • Mandriles de bridaje y centraje con accionamiento lateral