EH 22020.
Los bloques de fijación se pueden utilizar como contraparte para todos los posicionadores con bola. Permiten bloquear, enclavar y posicionar la pieza de trabajo correspondiente.
Estos bloques de fijación con orificio tienen muescas de 90° en las cuatro superficies laterales (2x horizontales y 2x verticales respecto a la dirección de montaje). Gracias al material endurecido, los bloques de fijación tienen un reducido desgaste y son especialmente adecuados para aplicaciones con muchos ciclos de repetición.
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Se recomiendan posicionadores con muelle reforzado o fuerte. Hay que tener en cuenta la profundidad de inserción de la bola (medida a) en el bloque de fijación durante el montaje.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels