Filtro de producto
Su selección resultó en 54 aciertos
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diámetro de la bola: 4 mm
SW: 5 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
Peso: 6,1 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diámetro de la bola: 4 mm
SW: 5 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
Peso: 7,8 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Diámetro de la bola: 4 mm
SW: 5 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
Peso: 9,9 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
15 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diámetro de la bola: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
Peso: 12 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
15 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diámetro de la bola: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
Peso: 17 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
15 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Diámetro de la bola: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
Peso: 23 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
20 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diámetro de la bola: 7 mm
SW: 8 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
Peso: 24 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
20 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diámetro de la bola: 7 mm
SW: 8 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
Peso: 32 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
20 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Diámetro de la bola: 7 mm
SW: 8 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 20 kN
Peso: 44 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
Peso: 38 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
Peso: 52 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
Peso: 80 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
60 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diámetro de la bola: 12 mm
SW: 14 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
Peso: 95 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
60 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diámetro de la bola: 12 mm
SW: 14 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
Peso: 121 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
60 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Diámetro de la bola: 12 mm
SW: 14 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 60 kN
Peso: 153 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Diámetro de la bola: 15 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
Peso: 185 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Diámetro de la bola: 15 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
Peso: 254 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Diámetro de la bola: 15 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 90 kN
Peso: 304 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
120 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Diámetro de la bola: 18 mm
SW: 19 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
Peso: 323 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
120 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Diámetro de la bola: 18 mm
SW: 19 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
Peso: 424 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
120 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero termotratado
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Diámetro de la bola: 18 mm
SW: 19 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
Peso: 526 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diámetro de la bola: 4 mm
SW: 5 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
Peso: 6,1 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diámetro de la bola: 4 mm
SW: 5 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
Peso: 7,8 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
Más detalles
superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Diámetro de la bola: 4 mm
SW: 5 mm
Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
Peso: 9,9 g
show article view
Material
Bola
Acero para rodamiento, templado
Acero inoxidable, templado
Tornillo
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Acero inoxidable 1.4305
Notas
Bola no asegurada contra rotación.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Ficha técnica EH 22710. Tornillos de Bola – con cabeza, bola truncada
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.