Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, bola completa y casquillo hexalobular

EH 22720.

Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.

El accionamiento hexalobular permite una transmisión óptima de la carga. Las fuerzas motrices no se transmiten por los bordes (por ejemplo, con el hexágono interior) sino por superficies. Debido a la transmisión óptima de la carga, se reduce el desgaste de la herramienta y, como resultado, aumenta su vida útil.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.1042
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • Casquillo hexalobular: 8
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.1044
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • Casquillo hexalobular: 8
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.1052
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • Casquillo hexalobular: 10
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.1054
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • Casquillo hexalobular: 10
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.1062
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • Casquillo hexalobular: 15
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.1064
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • Casquillo hexalobular: 15
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,5 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.2042
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero inoxidable
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • Casquillo hexalobular: 8
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.2044
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero inoxidable
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • Casquillo hexalobular: 8
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.2052
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero inoxidable
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • Casquillo hexalobular: 10
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
22720.2054
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero inoxidable
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • Casquillo hexalobular: 10
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.2062
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • Casquillo hexalobular: 15
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.2064
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • Casquillo hexalobular: 15
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,5 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22720. Tornillos de Bola – sin cabeza, bola completa y casquillo hexalobular
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada