Filtro de producto
Su selección resultó en 12 aciertos
Versión:
con mordaza plana, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
3,5 kN
Más detalles
con mordaza plana, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 3,5 kN
Peso: 266 g
show article view
Versión:
con mordaza plana, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
con mordaza plana, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
Peso: 880 g
show article view
Versión:
con mordaza plana, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
con mordaza plana, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
Peso: 858 g
show article view
Versión:
con mordaza plana, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
3,5 kN
Más detalles
con mordaza plana, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 3,5 kN
Peso: 265 g
show article view
Versión:
con mordaza plana, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
con mordaza plana, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
Peso: 868 g
show article view
Versión:
con mordaza plana, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
con mordaza plana, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
Peso: 860 g
show article view
Versión:
con mordaza en V, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
3,5 kN
Más detalles
con mordaza en V, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 3,5 kN
Peso: 264 g
show article view
Versión:
con mordaza en V, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
con mordaza en V, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
Peso: 889 g
show article view
Versión:
con mordaza en V, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
con mordaza en V, cierre hacia la derecha
Tamaño de ranura en T: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
Peso: 838 g
show article view
Versión:
con mordaza en V, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
3,5 kN
Más detalles
con mordaza en V, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 3,5 kN
Peso: 263 g
show article view
Versión:
con mordaza en V, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
con mordaza en V, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
Peso: 900 g
show article view
Versión:
con mordaza en V, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]:
7 kN
Más detalles
con mordaza en V, cierre hacia la izquierda
Tamaño de ranura en T: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
Peso: 841 g
show article view
Material
Acero, cementado, pavonado
Ficha técnica EH 23210. Bridas de Cierre – con palanca de tracción acodada
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
¿Cuáles son los beneficios de las abrazaderas de sujeción hacia abajo en comparación con un tornillo de banco?
Las abrazaderas de sujeción hacia abajo poseen un contorno de interferencia mínimo y se pueden colocar con gran flexibilidad gracias a las placas de sujeción correspondientes. También vienen en una versión con palanca de sujeción que se puede operar sin la ayuda de herramientas.