EH 23340.
Para la fijación y centrado de piezas con agujero central. Efecto autocentrante con precisión de ±0,025 mm. Los segmentos rectificados permiten la sujeción de piezas mecanizadas o en bruto, y sujetarlas al nivel de la superficie de apoyo. Este elemento se caracteriza por un recorrido de bridaje importante y altura reducida.
Posibilidad de roscado desde arriba y desde abajo.
Su selección resultó en 10 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Muelle
Elementos de bloqueo
Instrucciones para el montaje desde arriba: Retire la placa de sujeción y el tornillo. Enrosque el pasador roscado desde abajo, y apriételo desde arriba con la hembra SW2.
Puede encontrar información adicional o detallada en las instrucciones de montaje y funcionamiento.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.