Filtro de producto
Su selección resultó en 12 aciertos
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d4 : M4
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
t mín.: 8 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Carrera s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Presión1) F1 : 16 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 85 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d4 : M5
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
t mín.: 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Carrera s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Presión1) F1 : 25 N
Presión1) F2 : 71 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 153 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d4 : M6
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
t mín.: 12 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Carrera s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Presión1) F1 : 40 N
Presión1) F2 : 130 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 213 g
show article view
Más detalles
con punta – croquis 2
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Carrera s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Presión1) F1 : 16 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 85 g
show article view
Más detalles
con punta – croquis 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Carrera s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Presión1) F1 : 25 N
Presión1) F2 : 71 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 152 g
show article view
Más detalles
con punta – croquis 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Carrera s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Presión1) F1 : 40 N
Presión1) F2 : 130 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 209 g
show article view
Versión:
con punta redondeada
Más detalles
con punta redondeada – croquis 3
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
r: 4,5 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Carrera s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Presión1) F1 : 16 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 84 g
show article view
Versión:
con punta redondeada
Más detalles
con punta redondeada – croquis 3
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
r: 6 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Carrera s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Presión1) F1 : 25 N
Presión1) F2 : 71 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 155 g
show article view
Versión:
con punta redondeada
Más detalles
con punta redondeada – croquis 3
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
r: 7,2 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Carrera s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Presión1) F1 : 40 N
Presión1) F2 : 130 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 213 g
show article view
Más detalles
con prisma – croquis 4
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Carrera s: 6 mm
SW SW1 : 4 mm
SW SW2 : 19 mm
Presión1) F1 : 16 N
Presión1) F2 : 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 84 g
show article view
Más detalles
con prisma – croquis 4
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Carrera s: 8 mm
SW SW1 : 6 mm
SW SW2 : 24 mm
Presión1) F1 : 25 N
Presión1) F2 : 71 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 152 g
show article view
Más detalles
con prisma – croquis 4
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Carrera s: 10 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 30 mm
Presión1) F1 : 40 N
Presión1) F2 : 130 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
Peso: 208 g
show article view
Material
Vástago
Acero, cementado, pavonado
Cuerpo
Acero, cincado por galvanización
Espiga Roscada
Acero, pavonado, con prisionero de latón
Elemento de sujeción
Zamak, recubierto de plástico, negro
Pomo
Contratuerca
Ficha técnica EH 23230. Posicionadores Retráctiles – con vástago, antigiro
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.