Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 : M14
l2 : 16 mm
d3 : 7,2 mm
Diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 6 mm
Capacidad de carga estática máx.: 30 kN
Peso: 12 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 : M16
l2 : 16 mm
d3 : 7,2 mm
Diámetro de la bola: 8,5 mm
SW: 8 mm
Capacidad de carga estática máx.: 30 kN
Peso: 15 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
60 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 : M18 x 2 mm
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
Diámetro de la bola: 12 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática máx.: 60 kN
Peso: 25 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
60 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 : M20 x 2 mm
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
Diámetro de la bola: 12 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática máx.: 60 kN
Peso: 32 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
60 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 : M20 x 2 mm
l2 : 25 mm
d3 : 10,7 mm
Diámetro de la bola: 12 mm
SW: 10 mm
Capacidad de carga estática máx.: 60 kN
Peso: 42 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
bola truncada, superficie de apoyo plana, para vástagos paralelos DIN 1835 E
d1 : M24 x 2 mm
l2 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
Diámetro de la bola: 15 mm
SW: 12 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Peso: 59 g
show article view
Material
Bola
Acero para rodamiento, templado
Tornillo
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Notas
Bola no asegurada contra rotación.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Ficha técnica EH 22720. Tornillos de Bola – sin cabeza, cortos
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.