Filtro de producto
Su selección resultó en 7 aciertos
Dimensión nominal b1 [mm]:
22 mm
Para roscas [mm]:
M20, M22
Para roscas [en]:
3/4 en
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 60 mm
b3 : 35 mm
l2 : 68 mm
l3 : 160 mm
l4 : 45 mm
Para roscas: M20, M22
Para roscas: 3/4 en
Peso: 3025 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
22 mm
Para roscas [mm]:
M20, M22
Para roscas [en]:
3/4 en
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 60 mm
b3 : 35 mm
l2 : 68 mm
l3 : 220 mm
l4 : 45 mm
Para roscas: M20, M22
Para roscas: 3/4 en
Peso: 3810 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
26 mm
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 140 mm
l4 : 56 mm
Para roscas: M24
Para roscas: 1 en
Peso: 3639 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
26 mm
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 200 mm
l4 : 56 mm
Para roscas: M24
Para roscas: 1 en
Peso: 4560 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
26 mm
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 370 mm
l4 : 56 mm
Para roscas: M24
Para roscas: 1 en
Peso: 9483 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
33 mm
Para roscas [en]:
1 1/4 en
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 80 mm
b3 : 50 mm
l2 : 88 mm
l3 : 200 mm
l4 : 56 mm
Para roscas: M30
Para roscas: 1 1/4 en
Peso: 6242 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
33 mm
Para roscas [en]:
1 1/4 en
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 80 mm
b3 : 50 mm
l2 : 88 mm
l3 : 283 mm
l4 : 56 mm
Para roscas: M30
Para roscas: 1 1/4 en
Peso: 7798 g
show article view
Material
Acero termotratado, esmaltado
Ficha técnica EH 23170. Bridas – con nariz, cerradas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.