Bisagras

EH 25165.

Las diferentes versiones cubren muchas aplicaciones que requieren una carga baja.

Estas bisagras metálicas se caracterizan por su diseño sencillo y las diferentes versiones:

  • sin agujeros
  • con agujeros
  • con agujeros para tornillos avellanados

La versión sin agujeros se puede montar mediante soldadura o introduciendo un patrón de taladro específico.

Su selección resultó en 20 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin agujeros
cro­quis:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25165.0015
Documentos
Bisagras
  • sin agujeros – croquis 1, Acero inoxidable
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 700 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 500 N
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 500 N
  • Peso: 15 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin agujeros
cro­quis:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
25165.0025
Documentos
Bisagras
  • sin agujeros – croquis 1, Acero inoxidable
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2000 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 1000 N
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 34 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin agujeros
cro­quis:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
25165.0040
Documentos
Bisagras
  • sin agujeros – croquis 1, Acero inoxidable
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2500 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 2000 N
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 62 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin agujeros
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25165.0060
Documentos
Bisagras
  • sin agujeros – croquis 1, Acero inoxidable
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2800 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 2500 N
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 83 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con agujeros
cro­quis:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25165.0115
Documentos
Bisagras
  • con agujeros – croquis 2, Acero inoxidable
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 700 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 500 N
  • Peso: 15 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con agujeros
cro­quis:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
25165.0125
Documentos
Bisagras
  • con agujeros – croquis 2, Acero inoxidable
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2000 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 33 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con agujeros
cro­quis:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
25165.0140
Documentos
Bisagras
  • con agujeros – croquis 2, Acero inoxidable
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2500 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 61 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con agujeros
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25165.0160
Documentos
Bisagras
  • con agujeros – croquis 2, Acero inoxidable
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2800 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 80 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con agujeros
cro­quis:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25165.1015
Documentos
Bisagras
  • con agujeros – croquis 2, Acero
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 700 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 500 N
  • Peso: 15 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con agujeros
cro­quis:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
25165.1025
Documentos
Bisagras
  • con agujeros – croquis 2, Acero
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2000 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 33 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con agujeros
cro­quis:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
25165.1040
Documentos
Bisagras
  • con agujeros – croquis 2, Acero
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2500 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 61 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con agujeros
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25165.1060
Documentos
Bisagras
  • con agujeros – croquis 2, Acero
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2800 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 80 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con agujeros para tornillos avellanados
cro­quis:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25165.0215
Documentos
Bisagras
  • con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero inoxidable
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 700 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 500 N
  • Peso: 15 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con agujeros para tornillos avellanados
cro­quis:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
25165.0225
Documentos
Bisagras
  • con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero inoxidable
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2000 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 33 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con agujeros para tornillos avellanados
cro­quis:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
25165.0240
Documentos
Bisagras
  • con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero inoxidable
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2500 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 61 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con agujeros para tornillos avellanados
cro­quis:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25165.0260
Documentos
Bisagras
  • con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero inoxidable
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2800 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 80 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con agujeros para tornillos avellanados
cro­quis:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25165.2015
Documentos
Bisagras
  • con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 700 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 500 N
  • Peso: 15 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con agujeros para tornillos avellanados
cro­quis:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
25165.2025
Documentos
Bisagras
  • con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2000 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 33 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con agujeros para tornillos avellanados
cro­quis:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
25165.2040
Documentos
Bisagras
  • con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2500 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 61 g
show article view
Bisagras
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con agujeros para tornillos avellanados
cro­quis:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
25165.2060
Documentos
Bisagras
  • con agujeros para tornillos avellanados – croquis 3, Acero
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Fuerza de sujeción F1: ~ 2800 N
  • Fuerza de sujeción F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Fuerza de sujeción F3: ~ 1000 N
  • Peso: 80 g
show article view
Bisagras

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4301
  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Eje

  • Acero inoxidable 1.4301
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25165. Bisagras
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.