Mor­da­zas Rá­pi­das Ver­ti­ca­les giratoria, tamaño 40

EH 23310.

Elemento de sujeción mecánico universal para un cambio y sujeción rápido y cómodo de piezas mediante una garra de sujeción giratoria manual.

Las mordazas verticales tienen las siguientes ventajas:

  • Un bloqueo rápido mediante el tornillo ajustable, la empuñadura graduable, o la manilla excéntrica doble.
  • Fácil y rápido cambio de la pieza bloqueada al girar la mordaza a derecha o izquierda. El anillo de posicionamiento 23310.0350 permite un ajuste infinitamente variable.
  • Ajuste continuamente variable mediante el anillo de posicionamiento 23310.0350.
  • Utilizando el anillo de posicionamiento 23310.0350 se asegura una sujeción precisa repetitiva. h1 se incrementará como mínimo 7 mm (carrera menos 7 mm).
  • Gracias a su diseño compacto, reducidas necesidades de espacio.
  • Fácil adaptación incluso a grandes alturas de fijación mediante los cilindros de ajuste de altura.

Como no se conoce la fuerza aplicada por el operador para las versiones con palancas, la fuerza de sujeción se da en las tablas como valor orientativo. El valor medio se determinó mediante ensayos.

Su selección resultó en 9 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d2 [mm]
h1 [mm]
Ca­rre­ra [mm]
Fuer­za de cie­rre [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con empuñadura graduable con cojinete axial
cro­quis:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23310.0050
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con empuñadura graduable con cojinete axial – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Fuerza de cierre1): 6 kN
  • Peso: 1194 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con empuñadura graduable con cojinete axial
cro­quis:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Ca­rre­ra [mm]:
30 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23310.0053
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con empuñadura graduable con cojinete axial – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Carrera: 30 mm
  • Fuerza de cierre1): 6 kN
  • Peso: 1359 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con empuñadura graduable con cojinete axial
cro­quis:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Ca­rre­ra [mm]:
40 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23310.0056
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con empuñadura graduable con cojinete axial – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Carrera: 40 mm
  • Fuerza de cierre1): 6 kN
  • Peso: 1639 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23310.0051
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Par de apriete máx.: 40 Nm
  • Fuerza de cierre: 10 kN
  • Peso: 853 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Ca­rre­ra [mm]:
30 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23310.0054
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Carrera: 30 mm
  • Par de apriete máx.: 40 Nm
  • Fuerza de cierre: 10 kN
  • Peso: 964 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Ca­rre­ra [mm]:
40 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23310.0057
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Carrera: 40 mm
  • Par de apriete máx.: 40 Nm
  • Fuerza de cierre: 10 kN
  • Peso: 1266 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
manillas con excéntrica doble
cro­quis:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Ca­rre­ra [mm]:
20 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23310.0052
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • manillas con excéntrica doble – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Carrera: 20 mm
  • Fuerza de cierre1): 4 kN
  • Peso: 1213 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
manillas con excéntrica doble
cro­quis:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Ca­rre­ra [mm]:
30 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23310.0055
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • manillas con excéntrica doble – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Carrera: 30 mm
  • Fuerza de cierre1): 4 kN
  • Peso: 1370 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
manillas con excéntrica doble
cro­quis:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Ca­rre­ra [mm]:
40 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23310.0058
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • manillas con excéntrica doble – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Carrera: 40 mm
  • Fuerza de cierre1): 4 kN
  • Peso: 1616 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales

Material

Brida

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Palanca de tracción

  • Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate
  • Acero de aleación cementado, endurecido, pavonado

Referencias

Se puede incrementar la altura utilizando cilindros de altura ajustable EH 23310. y discos EH 1107. y EH 1108. También se puede reducir empleando insertos como el EH 22730.

Montaje

Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:

  1. En una ranura para tuerca en T, usando una tuerca en T DIN 508 (EH 23010.)
  2. Directamente en el plato de montaje, por ejemplo, con un tornillo de fijación

El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.

La limitación de altura impide rebasar la altura de apriete.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23310. Mordazas Rápidas Verticales – giratoria, tamaño 40
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mordazas Rápidas Verticales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.