En el oficio de tapicero y guarnicionero se plantean múltiples retos: desde el retoque suave de muebles tapizados hasta el troquelado de agujeros. Es bueno saber que Halder tiene el martillo adecuado para todas las aplicaciones.
Productos profesionales para
En el oficio de tapicero y guarnicionero se plantean múltiples retos: desde el retoque suave de muebles tapizados hasta el troquelado de agujeros. Es bueno saber que Halder tiene el martillo adecuado para todas las aplicaciones.
Las mazas no férricas HALDER SUPERCRAFT son óptimos para la colocación rápida de tachuelas de tapicero sin dañar el material. De esta manera, los arañazos y daños pertenecen al pasado. Además, permite aplanar costuras decorativas con fuerza, pero sin dejar huellas permanentes.
Un martillo pequeño con una gran potencia: el martillo de caras blandas SUPERCRAFT proporciona la máxima fuerza de impacto. Perfecto para trabajos de tapicería.
Reduce el ruido, protege las articulaciones y evita rebotes: el martillo SUPERCRAFT convierte los trabajos de tapicería en un ejercicio sencillo
Al colocar ojales es importante reunir toda la fuerza en un punto. Nuestros martillos de conteras blandas SUPERCRAFT con un diámetro de 40 mm y 50 mm son herramientas fiables para este fin que se pueden equipar, según tus preferencias, con un mango de nogal americano o un mango de tubo de acero y una empuñadura de goma antideslizante. Una vez que hayas trabajado con nuestro SUPERCRAFT ya no querrás prescindir de su fuerza de impacto notablemente mayor.
El martillo de conteras blandas SIMPLEX de HALDER con sus dos conteras diferentes es un auténtico talento universal. El lado blanco permite retirar grapas con facilidad con la ayuda del quitagrapas. Con el lado azul se pueden quitar clavijas o tacos con suavidad y sin causar daños. En las posibilidades de aplicación no hay límites para la fantasía. Gracias al peso reducido del cuerpo de aluminio de solo 420 g, se reduce en todos los casos la fatiga al trabajar. Si se requiere una mayor fuerza de impacto, recomendamos elegir la versión con cuerpo de fundición maleable (670 g).