Ahora del revés - contera con una nueva forma
¿Cansado de agacharte para coger tu martillo? No hay problema: El nuevo SIMPLEX con "apoyo" siempre "te respalda".
Su ingeniosa forma permite que este nuevo martillo se apoye de forma segura en su cabeza y reduce la necesidad de agacharse.
Fabricada en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.
Disponibles 8 conteras con diferentes grados de dureza en diámetros de 60 mm a 80 mm.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.