Sis­te­mas de Su­je­ción de Punto Cero
 IM0009203 Foto Banner

Sis­te­mas de Su­je­ción de Punto Cero

Sistemas de Cambio Rápido

El sistema de cambio rápido para reducir los tiempos de preparación.

Elementos de acoplamiento para sujeción y centrado simultáneo de elementos de fijación, configurados como un sistema de cambio rápido para reducir los tiempos de preparación.

  • Sujeción referenciada de elementos de dispositivo mediante el posicionamiento en el "punto cero" con una repetibilidad perfecta.
  • Permite el mecanizado de piezas en varias operaciones en diferentes máquinas.

Además de la máxima flexibilidad de los sistemas de sujeción de punto cero, ya sea con accionamiento hidráulico, como una versión de instalación con elevación integrada de los dispositivos o con estructura modular, esta tecnología garantiza un nivel excepcional de fiabilidad del producto, precisión duradera y mantiene limpio el punto de referencia, gracias al diseño de abajo hacia arriba del elemento base y el anillo de conexión integrado en el accesorio.

Características:

  • Fuerza de retención de hasta 30 kN.
  • Accionamiento mecánico, neumático e hidráulico.
  • Con dispositivo de bloqueo anti-giro cuando se utiliza con elementos individuales.
  • Gran eficiencia, repetibilidad y ahorro de costes.
  • Adecuado para su uso en todas las máquinas.
  • Integrable en los sistemas de fijación de Halder.

La gama de sistemas de sujeción de punto cero incluida en nuestra selección de montajes modulares abarca grupos de productos como elementos de conexión, anillos de conexión, platos base, platos de apoyo, cubiertas y amplificadores de presión. Estas piezas están disponibles en stock.

La selección se divide en las siguientes categorías

  • Elementos de conexión / anillos de conexión
  • Platos base / platos de apoyo
  • Accesorios para los sistemas de sujeción de punto cero

Disponibles para descarga, en varios formatos, los archivos CAD asociados a estos productos.