Tuer­cas de Pro­lon­ga­ción (altura 3 d)

EH 23090.

En comparación con una tuerca hexagonal según DIN 6330, las tuercas de prolongación son alargadas y son especialmente adecuadas como pieza de conexión para espárragos.

Su selección resultó en 10 aciertos

d [mm]
m [mm]
s [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d [mm]:
M6
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
10 mm
Artículo No.:
23090.0006
CAD
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M6
  • e: 11,5 mm
  • m: 18 mm
  • s: 10 mm
  • Peso: 8,7 g
show article view
Tuercas de Prolongación
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Artículo No.:
23090.0008
CAD
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Peso: 19 g
show article view
Tuercas de Prolongación
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Artículo No.:
23090.0010
CAD
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Peso: 35 g
show article view
Tuercas de Prolongación
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
Artículo No.:
23090.0012
CAD
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • Peso: 50 g
show article view
Tuercas de Prolongación
d [mm]:
M14
m [mm]:
42 mm
s [mm]:
21 mm
Artículo No.:
23090.0014
CAD
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M14
  • e: 24,2 mm
  • m: 42 mm
  • s: 21 mm
  • Peso: 79 g
show article view
Tuercas de Prolongación
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Artículo No.:
23090.0016
CAD
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Peso: 119 g
show article view
Tuercas de Prolongación
d [mm]:
M20
m [mm]:
60 mm
s [mm]:
30 mm
Artículo No.:
23090.0020
CAD
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M20
  • e: 34,6 mm
  • m: 60 mm
  • s: 30 mm
  • Peso: 228 g
show article view
Tuercas de Prolongación
d [mm]:
M24
m [mm]:
72 mm
s [mm]:
36 mm
Artículo No.:
23090.0024
CAD
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M24
  • e: 41,6 mm
  • m: 72 mm
  • s: 36 mm
  • Peso: 403 g
show article view
Tuercas de Prolongación
d [mm]:
M30
m [mm]:
90 mm
s [mm]:
46 mm
Artículo No.:
23090.0030
CAD
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M30
  • e: 53,1 mm
  • m: 90 mm
  • s: 46 mm
  • Peso: 819 g
show article view
Tuercas de Prolongación
d [mm]:
M36
m [mm]:
108 mm
s [mm]:
55 mm
Artículo No.:
23090.0036
CAD
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M36
  • e: 63,5 mm
  • m: 108 mm
  • s: 55 mm
  • Peso: 1386 g
show article view
Tuercas de Prolongación

Material

  • Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23090. Tuercas de Prolongación – (altura 3 d)
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada