Tuer­cas Mo­le­tea­das Altas DIN 466

EH 24780.

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

Su selección resultó en 19 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24780.0030
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,9 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24780.0040
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 6,7 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24780.0050
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24780.0060
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 23 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24780.0080
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 44 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artículo No.:
24780.0100
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 85 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24780.0120 1)
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 119 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización, calidad 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24780.0330
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 3 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización, calidad 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24780.0340
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 7 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización, calidad 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24780.0350
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización, calidad 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24780.0360
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 22 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización, calidad 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24780.0380
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 42 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización, calidad 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artículo No.:
24780.0400
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 84 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización, calidad 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24780.0412 1)
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 119 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305, mate
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24780.0240
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero inoxidable
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 6,7 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305, mate
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24780.0250
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero inoxidable
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305, mate
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24780.0260
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero inoxidable
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 23 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305, mate
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24780.0280
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero inoxidable
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 44 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305, mate
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artículo No.:
24780.0300
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas Altas
  • Acero inoxidable
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 85 g
show article view
Tuercas Moleteadas Altas

Material

  • Acero, pavonado, calidad 5
  • Acero, cincado por galvanización, calidad 5
  • Acero inoxidable 1.4305, mate

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24780. Tuercas Moleteadas Altas – DIN 466
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada