Filtro de producto
Su selección resultó en 5 aciertos
Versión:
para mordazas verticales tamaño 25
Para brida de presión-tracción:
23310.0027 - 23310.0029
Más detalles
para mordazas verticales tamaño 25 – croquis 1
h1 : 6 mm
h2 : 10 mm
d1 : 2 mm
d2 : 16 mm
d3 : 25 mm
e: 22760.0040
Para brida de presión-tracción: 23310.0027 - 23310.0029
Peso: 14 g
show article view
Versión:
para mordazas verticales tamaño 32
Para brida de presión-tracción:
23310.0040 - 23310.0045
Más detalles
para mordazas verticales tamaño 32 – croquis 1
h1 : 6 mm
h2 : 10 mm
d1 : 3 mm
d2 : 20 mm
d3 : 32 mm
e: 22760.0042
Para brida de presión-tracción: 23310.0040 - 23310.0045
Peso: 23 g
show article view
Versión:
para mordazas verticales, tamaño 40
Para brida de presión-tracción:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Más detalles
para mordazas verticales, tamaño 40 – croquis 2
h1 : 7 mm
h2 : 16 mm
d1 : 5 mm
d2 : 28 mm
l1 : 43,5 mm
l2 : 17,5 mm
e: 22760.0052
b: 35 mm
Para brida de presión-tracción: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Peso: 32 g
show article view
Versión:
para mordazas verticales tamaño 60
Para brida de presión-tracción:
23310.0065, 23310.0067
Más detalles
para mordazas verticales tamaño 60 – croquis 2
h1 : 10 mm
h2 : 20 mm
d1 : 8 mm
d2 : 40 mm
l1 : 66,5 mm
l2 : 27,5 mm
e: 22760.0064
b: 56 mm
Para brida de presión-tracción: 23310.0065, 23310.0067
Peso: 151 g
show article view
Versión:
para mordazas verticales, tamaño 82,5
Para brida de presión-tracción:
23310.0070
Más detalles
para mordazas verticales, tamaño 82,5 – croquis 2
h1 : 15 mm
h2 : 40 mm
d1 : 10 mm
d2 : 62 mm
l1 : 93 mm
l2 : 39 mm
e: 22760.0104
b: 78 mm
Para brida de presión-tracción: 23310.0070
Peso: 355 g
show article view
Montaje
Para montar el anillo de posicionamiento, hay que desmontar el elemento de bloqueo.
Ficha técnica EH 23310. Anillos de Posicionamiento – para mordaza rápida vertical
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.