Uni­da­des de Mo­ni­to­reo  para sensores de posicionamiento, neumático

EH 22800.

La unidad de monitoreo se utiliza en combinación con sensores de posicionamiento (EH 22800).

Junto con los sensores de posicionamiento, el sensor de presión de retorno hace posible sondear el correcto posicionamiento de la pieza de trabajo.

Su selección resultó en 1 aciertos

Ver­sión
Pre­sión de tra­ba­jo [bar]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sensor de presión de retrolavado con pantalla LCD, conexión de manguera neumática de Ø 4 mm, señales de salida analógica y digital
Pre­sión de tra­ba­jo [bar]:
0 bar – 10 bar
Artículo No.:
22800.0701
CAD
Documentos
Unidades de Monitoreo 
  • sensor de presión de retrolavado con pantalla LCD, conexión de manguera neumática de Ø 4 mm, señales de salida analógica y digital
  • Presión de trabajo: 0 bar – 10 bar
  • Peso: 162 g
show article view
Unidades de Monitoreo 

Material

Cuerpo

  • plástico

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
cable de conexión circular para conectar el sensor de presión de retrolavado al sistema de control / bus, conexión M12 en el extremo del cable libre (4 pines)
Peso: 84 g
Artículo No.:
22800.0702
Cable de conexión circular
  • cable de conexión circular para conectar el sensor de presión de retrolavado al sistema de control / bus, conexión M12 en el extremo del cable libre (4 pines)
  • L: 2000 mm
  • Peso: 84 g
Producto:
marco de instalación para sensor de presión de retrolavado, para instalación en un panel de control (espesor de pared máx. 5 mm)
Peso: 26 g
Artículo No.:
22800.0703
Marco de instalación
  • marco de instalación para sensor de presión de retrolavado, para instalación en un panel de control (espesor de pared máx. 5 mm)
  • Peso: 26 g
Producto:
fuente de alimentación, entrada 100-240 V AC / salida 24 V DC 500 mA, con enchufe M12 
Peso: 100 g
Artículo No.:
22800.0704
Fuente de alimentación
  • fuente de alimentación, entrada 100-240 V AC / salida 24 V DC 500 mA, con enchufe M12 
  • L: 1500 mm
  • Peso: 100 g
Producto:
regulador de presión, máx. presión de entrada 12 bar / presión de salida 2 bar, rosca macho de 1/4" dos lados
Peso: 22 g
Artículo No.:
22800.0710
Regulador de presión
  • regulador de presión, máx. presión de entrada 12 bar / presión de salida 2 bar, rosca macho de 1/4" dos lados
  • Peso: 22 g
Producto:
pieza de conexión para conectar el regulador de presión y la manguera neumática, rosca hembra de 1/4" en el conector de inserción (manguera neumática Ø 4 mm)
Peso: 17 g
Artículo No.:
22800.0711
Pieza de conexión
  • pieza de conexión para conectar el regulador de presión y la manguera neumática, rosca hembra de 1/4" en el conector de inserción (manguera neumática Ø 4 mm)
  • Peso: 17 g
Producto:
manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 43 g
Artículo No.:
22800.0712
Manguera neumática
  • manguera neumática Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Peso: 43 g
Producto:
racor, para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 4,7 g
Artículo No.:
22800.0713
Racor
  • racor, para manguera neumática Ø 4 mm
  • Peso: 4,7 g
Producto:
racor en T para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 7,6 g
Artículo No.:
22800.0714
Racor en T
  • racor en T para manguera neumática Ø 4 mm
  • Peso: 7,6 g
Producto:
racor en Y para manguera neumática Ø 4 mm
Peso: 7,5 g
Artículo No.:
22800.0715
Racor en Y
  • racor en Y para manguera neumática Ø 4 mm
  • Peso: 7,5 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22800. Unidades de Monitoreo  – para sensores de posicionamiento, neumático
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.