Tuer­cas He­xa­go­na­les DIN 6330 (altura 1,5 d)

EH 23070.

Las tuercas de fijación según DIN 6330 tienen una superficie esférica que encaja con los asientos cónicos DIN 6319 (EH 23050.).

Con esta combinación de tuerca de fijación y asiento cónico, se pueden compensar superficies no paralelas.

Su selección resultó en 17 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
Artículo No.:
23070.0006
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M6
  • d2: 7 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • r: 9 mm
  • s: 10 mm
  • Peso: 3,8 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Artículo No.:
23070.0008
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Peso: 8,4 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Artículo No.:
23070.0010
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Peso: 20 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Artículo No.:
23070.0012
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • Peso: 24 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
Artículo No.:
23070.0014 1)
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M14
  • d2: 16 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • r: 20 mm
  • s: 21 mm
  • Peso: 39 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Artículo No.:
23070.0016
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Peso: 55 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
Artículo No.:
23070.0018 1)
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M18
  • d2: 20 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • r: 24,5 mm
  • s: 27 mm
  • Peso: 82 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artículo No.:
23070.0020
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • Peso: 110 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
Artículo No.:
23070.0022 1)
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M22
  • d2: 24 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • r: 29 mm
  • s: 34 mm
  • Peso: 162 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Artículo No.:
23070.0024
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M24
  • d2: 26 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • r: 32 mm
  • s: 36 mm
  • Peso: 192 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
Artículo No.:
23070.0030
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M30
  • d2: 32 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • r: 41 mm
  • s: 46 mm
  • Peso: 396 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
Artículo No.:
23070.0036
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero termotratado
  • d1: M36
  • d2: 38 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • r: 50 mm
  • s: 55 mm
  • Peso: 684 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Artículo No.:
23070.0108 2)
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero inoxidable
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Peso: 8,4 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
Artículo No.:
23070.0110 2)
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero inoxidable
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 17 mm
  • Peso: 20 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
Artículo No.:
23070.0112 2)
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero inoxidable
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 19 mm
  • Peso: 29 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Artículo No.:
23070.0116 2)
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero inoxidable
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Peso: 55 g
show article view
Tuercas Hexagonales
Ver­sión:
con superficie de apoyo esférica lateral, forma B
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artículo No.:
23070.0120 2)
CAD
Documentos
Tuercas Hexagonales
  • con superficie de apoyo esférica lateral, forma B, Acero inoxidable
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • Peso: 110 g
show article view
Tuercas Hexagonales

Material

  • Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado
  • Acero inoxidable 1.4305

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23070. Tuercas Hexagonales – DIN 6330 (altura 1,5 d)
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.