Ele­men­tos de Apoyo para bridas

EH 23200.

Los elementos de apoyo se utilizan en combinación con las bridas.

Su selección resultó en 3 aciertos

d1 [mm]
Para rosca [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
8,5 mm
Para rosca [mm]:
M6, M8
Artículo No.:
23200.0010
CAD
Documentos
Elementos de Apoyo
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 14 mm
  • Para rosca: M6, M8
  • Peso: 24 g
show article view
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
14 mm
Para rosca [mm]:
M10, M12
Artículo No.:
23200.0020
CAD
Documentos
Elementos de Apoyo
  • d1: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 29 mm
  • Para rosca: M10, M12
  • Peso: 28 g
show article view
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
16,5 mm
Para rosca [mm]:
M16
Artículo No.:
23200.0030
CAD
Documentos
Elementos de Apoyo
  • d1: 16,5 mm
  • d2: 35 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 35 mm
  • Para rosca: M16
  • Peso: 44 g
show article view
Elementos de Apoyo

Material

Tornillo grafilado

  • Latón

Anillas

  • Aluminio, altamente refractario

Muelle

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23200. Elementos de Apoyo – para bridas
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

No cumple con RoHS

No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.