Bridas DIN 6316 acodadas

EH 23160.

Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6316 acodada se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

Su selección resultó en 12 aciertos

Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Para ros­cas [mm]
Para ros­cas [en]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
20 mm
Para ros­cas [mm]:
M6
Para ros­cas [en]:
1/4 en
Artículo No.:
23160.0007
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 6,6 mm
  • l: 60 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 20 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 20 mm
  • Para roscas: M6
  • Para roscas: 1/4 en
  • Peso: 81 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
Para ros­cas [mm]:
M8
Para ros­cas [en]:
5/16 en
Artículo No.:
23160.0009
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 9 mm
  • l: 80 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 9 mm
  • e1: 25 mm
  • e2: 25 mm
  • h: 24 mm
  • Para roscas: M8
  • Para roscas: 5/16 en
  • Peso: 165 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
Para ros­cas [mm]:
M10
Para ros­cas [en]:
3/8 en
Artículo No.:
23160.0011
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • Para roscas: M10
  • Para roscas: 3/8 en
  • Peso: 307 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
Para ros­cas [mm]:
M12, M14
Para ros­cas [en]:
1/2 en
Artículo No.:
23160.0014
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • Para roscas: M12, M14
  • Para roscas: 1/2 en
  • Peso: 680 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
Para ros­cas [mm]:
M16, M18
Para ros­cas [en]:
5/8 en
Artículo No.:
23160.0018 1)
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 50 mm
  • Para roscas: M16, M18
  • Para roscas: 5/8 en
  • Peso: 1059 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
Para ros­cas [mm]:
M16, M18
Para ros­cas [en]:
5/8 en
Artículo No.:
23160.0019
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 50 mm
  • Para roscas: M16, M18
  • Para roscas: 5/8 en
  • Peso: 1356 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
Para ros­cas [mm]:
M20
Para ros­cas [en]:
3/4 en
Artículo No.:
23160.0022 1)
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 55 mm
  • h: 60 mm
  • Para roscas: M20
  • Para roscas: 3/4 en
  • Peso: 1937 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
Para ros­cas [mm]:
M20
Para ros­cas [en]:
3/4 en
Artículo No.:
23160.0023
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 70 mm
  • h: 60 mm
  • Para roscas: M20
  • Para roscas: 3/4 en
  • Peso: 2100 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
Para ros­cas [mm]:
M24
Para ros­cas [en]:
1 en
Artículo No.:
23160.0026 1)
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • Para roscas: M24
  • Para roscas: 1 en
  • Peso: 3364 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Para ros­cas [mm]:
M24
Para ros­cas [en]:
1 en
Artículo No.:
23160.0027
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 70 mm
  • Para roscas: M24
  • Para roscas: 1 en
  • Peso: 4115 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
Para ros­cas [mm]:
M30
Para ros­cas [en]:
1 1/4 en
Artículo No.:
23160.0034 1)
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 80 mm
  • Para roscas: M30
  • Para roscas: 1 1/4 en
  • Peso: 4500 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Para ros­cas [mm]:
M30
Para ros­cas [en]:
1 1/4 en
Artículo No.:
23160.0035
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 100 mm
  • h: 100 mm
  • Para roscas: M30
  • Para roscas: 1 1/4 en
  • Peso: 8340 g
show article view
Bridas

Material

  • Acero termotratado, esmaltado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23160. Bridas – DIN 6316 acodadas
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.