Filtro de producto
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Sistema: L12
l1 : 150 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h: 40 mm
t1 : 10 mm
t2 : 20 mm
y: 12 mm
Para roscas: M12
Cantidad n: 2
Peso: 1240 g
show article view
Más detalles
Sistema: L12
l1 : 200 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h: 40 mm
t1 : 10 mm
t2 : 20 mm
y: 12 mm
Para roscas: M12
Cantidad n: 3
Peso: 1663 g
show article view
Más detalles
Sistema: L16
l1 : 200 mm
b1 : 60 mm
b2 : 18,3 mm
b3 : 30 mm
h: 50 mm
t1 : 12 mm
t2 : 24 mm
y: 16 mm
Para roscas: M16
Cantidad n: 3
Peso: 3153 g
show article view
Más detalles
Sistema: L16
l1 : 300 mm
b1 : 60 mm
b2 : 18,3 mm
b3 : 30 mm
h: 50 mm
t1 : 12 mm
t2 : 24 mm
y: 16 mm
Para roscas: M16
Cantidad n: 5
Peso: 4986 g
show article view
Material
Acero, cementado, rectificado
Ficha técnica EH 1513.600 - EH 1613.800 Bloques de Sujeción
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.