Para soltar bridas al ejecutar trabajos de mantenimiento y para ajustar tuberías en el montaje de uniones de rosca se ofrece el martillo SIMPLEX de conteras blandas con la combinación de conteras de cobre y nylon. Este permite aplicar golpes fuertes sin causar daños.
Nuestros martillos SUPERCRAFT sin rebote protegen las articulaciones y se emplean para alinear bastidores y ajustar arriostramientos y lengüetas en trabajos de ensamblaje. Los modelos más populares son los tamaños de Ø 40 mm a Ø 60 mm y poseen un mango de tubo de acero y una empuñadura de goma antideslizante.
Al desplazar y mover bastidores y al desmontar bridas en tuberías de instalaciones de gran envergadura se necesita mucha potencia. Nuestros martillos SUPERCRAFT sin rebote son ayudantes fiables.