Brida de Per­fil Doble

EH 23251.

Cerrando el tornillo de apriete, las dos bridas de fijación se separan y aprietan la pieza a mecanizar contra un tope fijo. 

Su selección resultó en 4 aciertos

b1 [mm]
h1 [mm]
l [mm]
d [mm]
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 [mm]:
18,6 mm
h1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
23,8 mm
d [mm]:
M6
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
6,7 kN
Artículo No.:
23251.0006
CAD
Documentos
Brida de Perfil Doble
  • b1: 18,6 mm
  • b1 máx. extensión: 20,3 mm
  • b2: 16,1 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l: 23,8 mm
  • d: M6
  • SW: 5 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 6,7 kN
  • Par de apriete máx.: 14,3 Nm
  • Peso: 37 g
show article view
Brida de Perfil Doble
b1 [mm]:
24,8 mm
h1 [mm]:
25,9 mm
l [mm]:
31,7 mm
d [mm]:
M8
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
8,9 kN
Artículo No.:
23251.0008
CAD
Documentos
Brida de Perfil Doble
  • b1: 24,8 mm
  • b1 máx. extensión: 26,9 mm
  • b2: 20,8 mm
  • h1: 25,9 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l: 31,7 mm
  • d: M8
  • SW: 6 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 8,9 kN
  • Par de apriete máx.: 14,5 Nm
  • Peso: 87 g
show article view
Brida de Perfil Doble
b1 [mm]:
37,3 mm
h1 [mm]:
38,6 mm
l [mm]:
47,6 mm
d [mm]:
M12
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
15,6 kN
Artículo No.:
23251.0012
CAD
Documentos
Brida de Perfil Doble
  • b1: 37,3 mm
  • b1 máx. extensión: 39,9 mm
  • b2: 30,8 mm
  • h1: 38,6 mm
  • h2: 19 mm
  • l: 47,6 mm
  • d: M12
  • SW: 10 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 15,6 kN
  • Par de apriete máx.: 38,4 Nm
  • Peso: 280 g
show article view
Brida de Perfil Doble
b1 [mm]:
49,7 mm
h1 [mm]:
51,5 mm
l [mm]:
63,5 mm
d [mm]:
M16
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
26,7 kN
Artículo No.:
23251.0016
CAD
Documentos
Brida de Perfil Doble
  • b1: 49,7 mm
  • b1 máx. extensión: 53 mm
  • b2: 41,2 mm
  • h1: 51,5 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l: 63,5 mm
  • d: M16
  • SW: 14 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 26,7 kN
  • Par de apriete máx.: 74,6 Nm
  • Peso: 700 g
show article view
Brida de Perfil Doble

Material

Cuerpo

  • Aluminio Al

Mordaza de cierre

  • Acero cementado, pavonado

Tornillo

  • Acero

Montaje

Pueden montarse en un taladro roscado o en una tuerca en T para fijación múltiple horizontal o vertical.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23251. Brida de Perfil Doble
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Accesorios

Las tuercas en T EH 23010. deben pedirse por separado.

Otros productos
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.