Mar­ti­llo Com­bi­na­do FE­RRO­PLEX
 IM0013185 Foto Banner

Mar­ti­llo Com­bi­na­do FE­RRO­PLEX

Martillo Combinado FERROPLEX

Martillo de cerrajero o martillo de caras blandas - Gracias al martillo FERROPLEX 2 en 1 (martillo combinado), tendrá ambos a mano en todo momento.

La parte del martillo de la cabeza está hecha de acero tratado térmicamente y cuidadosamente endurecida por inducción en la superficie de golpe.

La contera de nylon reemplazable del lado opuesto ofrece excelentes propiedades de impacto y garantiza la máxima resistencia con la máxima durabilidad. Está compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y nunca se astillará, incluso a temperaturas bajo cero.

El mango del martillo está formado por un tubo de acero de precisión extruido, combinado con una protección de goma de amortiguación con un fuerte enclavamiento que hace imposible que se despegue de la cabeza. Una línea roja marca la línea de separación entre la parte dura y blanda del martillo. Disponible en diámetros de 30mm y 35mm.

Sus características hacen del martillo FERROPLEX 2 en 1 (martillo combinado), el ideal para múltiplos usos realizados tanto por profesionales como por no profesionales tanto en la industria como en el comercio. Es, además, un complemento perfecto para cualquier kit de herramientas gracias a su poco peso y pequeño tamaño.