Bridas acanaladas, con parte de apoyo ajustable, con tensor

EH 23185.

Los elementos de apoyo y empuje están conectados con la brida y por tanto no pueden perderse. Por tanto, la brida siempre está disponible para su uso. La brida tiene dos narices planas e invirtiendo la brida podemos tener la parte de apriete mas o menos delgada según la aplicación. 

Su selección resultó en 14 aciertos

Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
23185.0212
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 30 kN
  • Peso: 789 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
23185.0213
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 30 kN
  • Peso: 803 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
40 kN
Artículo No.:
23185.0214
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 40 kN
  • Peso: 1599 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
40 kN
Artículo No.:
23185.0215
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 40 kN
  • Peso: 1623 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
40 kN
Artículo No.:
23185.0216
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 40 kN
  • Peso: 1731 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
40 kN
Artículo No.:
23185.0217
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 40 kN
  • Peso: 1779 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
23185.0218
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 60 kN
  • Peso: 2512 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
23185.0219
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 60 kN
  • Peso: 2621 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
23185.0220
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 60 kN
  • Peso: 2749 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
60 kN
Artículo No.:
23185.0221
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 60 kN
  • Peso: 2831 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
75 kN
Artículo No.:
23185.0222
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 75 kN
  • Peso: 4220 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
75 kN
Artículo No.:
23185.0223
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 75 kN
  • Peso: 4320 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
75 kN
Artículo No.:
23185.0224
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 75 kN
  • Peso: 4540 g
show article view
Bridas
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
75 kN
Artículo No.:
23185.0225
CAD
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 75 kN
  • Peso: 4680 g
show article view
Bridas

Material

Tornillo

  • Acero termotratado

Tuerca

  • Acero termotratado

Apoyo plano

  • Acero termotratado

Brida

  • Acero, templado, galvanizado

Referencias

Pueden conseguirse mayores alturas de sujeción usando el soporte (EH 23185.).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23185. Bridas – acanaladas, con parte de apoyo ajustable, con tensor
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.