Mo­du­los de Blo­ca­je Ex­cén­tri­cos con alojamiento para eje

EH 23410.

El efecto de bloqueo permanece inalterable y en cualquier posición es autobloqueante.

Su selección resultó en 3 aciertos

d1 [mm]
d2 H9 [mm]
b1 -0,05 -0,15 [mm]
d3 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
24 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
M6
Artículo No.:
23410.0210
CAD
Documentos
Modulos de Blocaje Excéntricos
  • d1: 24 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 13 mm
  • b2: 11 mm
  • d3: M6
  • l: 28 mm
  • r1: 12 mm
  • r2: 13,32 mm
  • r3: 14,64 mm
  • r4: 15,3 mm
  • s: 3,3 mm
  • t: 9 mm
  • d4 Palanca de engranaje Ø EH 24350.: 8 mm
  • Peso: 50 g
show article view
Modulos de Blocaje Excéntricos
d1 [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
M8
Artículo No.:
23410.0220
CAD
Documentos
Modulos de Blocaje Excéntricos
  • d1: 30 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 15 mm
  • b2: 13 mm
  • d3: M8
  • l: 32 mm
  • r1: 15 mm
  • r2: 16,65 mm
  • r3: 18,3 mm
  • r4: 19,12 mm
  • s: 4,1 mm
  • t: 12 mm
  • d4 Palanca de engranaje Ø EH 24350.: 10 mm
  • Peso: 100 g
show article view
Modulos de Blocaje Excéntricos
d1 [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M10
Artículo No.:
23410.0230
CAD
Documentos
Modulos de Blocaje Excéntricos
  • d1: 35 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 17 mm
  • b2: 15 mm
  • d3: M10
  • l: 36 mm
  • r1: 17,5 mm
  • r2: 19,42 mm
  • r3: 21,34 mm
  • r4: 22,31 mm
  • s: 4,8 mm
  • t: 15 mm
  • d4 Palanca de engranaje Ø EH 24350.: 12 mm
  • Peso: 150 g
show article view
Modulos de Blocaje Excéntricos

Material

  • Acero sinterizado, cementado

Referencias

Puede combinarse con por ej. empuñaduras EH 24350.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23410. Modulos de Blocaje Excéntricos – con alojamiento para eje
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.